Опубликуйте свои продукты
Vitka TA
Vitka TA
Vitka TA
Vitka TA
Vitka TA
Vitka TA
Vitka TA
Vitka TA
Vitka TA
Vitka TA
    Intra lighting

    Vitka TA

    Vitka - Thin line

    Vitka doesn’t need to hang out next to thick luminaries just to look thin. It is thin!

    They say it’s a thin line between elegance and confidence but we say that there doesn't need to be any line at all, you can have this all together. Thanks to its application flexibility and lighting control, Vitka is one of our top notch ambient luminaires.

    Discover the variety of Vitka’s applications when you’re creating an office, reception area, hospitality facilities or at home, and prepare for a big surprise from such a small luminaire. And that's the thin line everybody talks about.

    Cпецификация
    • Luminaire luminous flux: 633 lm - 656 lm

      Led colour: 930, 940

      Installation: Table luminaire (TA).



      Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C.

      Optic: Satin opal polycarbonate diffuser (SOP).

      Body: Extruded aluminium profile, powder coated. 

      Control gear: Supplied with plug-in driver and sensor switch with dimming function (TD). Table/floor version are supplied with universal plug-in driver.

      Complete with: 1,5 m long plug-in power supply cable.

      Power supply: 230V 50Hz / 24V DC.

      Driver: TD (gesture control)

      Driver position: Universal plug

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаvitka_ta
    • Тип продукцииLinear & Systems
    • Группа продукцииVitka
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-08-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)500
    • Глубина (мм)650
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПоликарбонат
    • Разработано вСловения
    • Страна-производительСловения
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Столы
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000030
    • Название ETIMAccessories for lighting
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 00 00
    • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.0 из 5 звезд 4.0 (31)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (10)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (51)