Опубликуйте свои продукты
Zoe Z6
Zoe Z6
Zoe Z6
Zoe Z6
Zoe Z6
Zoe Z6
Zoe Z6
Zoe Z6
Zoe Z6
Zoe Z6
    Intra lighting

    Zoe Z6

    Creative. Unique. Yours.

    Mix and match your favourite combination of five different shapes and an on-trend colour palette to create something that fits your wishes like a glove. The finest materials, green technologies and sophisticated production are reflected in top-notch design and give this decorative element a chance to create the ambience of your dreams.

    Whether planning a home, a restaurant, a hotel or a store, Zoe finds its place in minimalistic, Scandinavian influenced, urban interiors and turns it into something truly beautiful.

    Cпецификация
    • Luminaire luminous flux: 645 - 1481 lm

      LED colour: 830, 840, 927, 930, 935, 940

      Installation: Suspended (S)

      Light source: High-power COB LED, CRI>90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C. 

      Optic: Satined prismatic lens dome for uniform light distribution. 

      Body: Aluminium, powder coated. 

      Ceiling cup: Ceiling cup with or without driver must be ordered separately. 

      Control gear: Constant current driver - order separately. 

      Power supply: 150 - 350mA / 230V 50Hz.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаzoe_z6
    • Тип продукцииDecorative
    • Группа продукцииZoe
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-08-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)345
    • Ширина (мм)132
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вСловения
    • Страна-производительСловения
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000030
    • Название ETIMAccessories for lighting
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 00 00
    • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.0 из 5 звезд 4.0 (31)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (10)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (51)