Опубликуйте свои продукты
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
    Intra lighting

    Zoe Z7

    2.8 из 5 звезд2.8(6 отзывы)

    Creative. Unique. Yours.

    Mix and match your favourite combination of five different shapes and an on-trend colour palette to create something that fits your wishes like a glove. The finest materials, green technologies and sophisticated production are reflected in top-notch design and give this decorative element a chance to create the ambience of your dreams.

    Whether planning a home, a restaurant, a hotel or a store, Zoe finds its place in minimalistic, Scandinavian influenced, urban interiors and turns it into something truly beautiful.

    Cпецификация
    • Luminaire luminous flux: 265 lm - 1067 lm

      LED colour: 830, 840, 927, 930, 935, 940

      Installation: Suspended (S)

      Light source: High-power COB LED, CRI>90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C.

      Optic: Satined prismatic lens dome for uniform light distribution.

      Body: Aluminium, powder coated.

      Ceiling cup: Ceiling cup with or without driver must be ordered separately.

      Control gear: Constant current driver - order separately.

      Power supply: 150 - 350mA / 230V 50Hz.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаzoe_z7
    • Тип продукцииDecorative
    • Группа продукцииZoe
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-08-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)230
    • Ширина (мм)86
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вСловения
    • Страна-производительСловения
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000030
    • Название ETIMAccessories for lighting
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 00 00
    • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.0 из 5 звезд 4.0 (31)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (10)