Опубликуйте свои продукты
Tall cabinet 40 cm Athena (KG628-040)
INVITA

Tall cabinet 40 cm Athena (KG628-040)

Door Athena White. - Flat with slightly rounded edge, radius 2 mm. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, UV- hardened. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Cпецификация
  • Tall cabinet with 5 adjustable shelves and 4 wire baskets
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка287-091-KG628-040
  • Тип продукцииAthena
  • Группа продукцииHigh cabinet
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-04-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2112
  • Ширина (мм)400
  • Глубина (мм)565
Ссылки
Связанные
  • Основной материалMDF
  • Вспомогательный материалДСП, отделанная меламином
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
  • Масса нетто (кг)56.86
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонные шкафы
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Наименование OmniClassCasework
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings