Опубликуйте свои продукты
Wall cabinet 50 cm Athena (KO21-050)
INVITA

Wall cabinet 50 cm Athena (KO21-050)

Door Athena White. - Flat with slightly rounded edge, radius 2 mm. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, UV- hardened. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Cпецификация
  • Wall cabinet with 3 adjustable shelves.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка287-091-KO21-050
  • Тип продукцииAthena
  • Группа продукцииWall cabinet
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-04-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)864
  • Ширина (мм)500
  • Глубина (мм)330
Ссылки
Связанные
  • Основной материалMDF
  • Вспомогательный материалДСП, отделанная меламином
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
  • Масса нетто (кг)21.1
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонные шкафы
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Наименование OmniClassCasework
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings