Опубликуйте свои продукты
Corner base cabinet Alba (KU18E-090)
INVITA

Corner base cabinet Alba (KU18E-090)

Door Alba White. - Flat door with slightly rounded edge. - 16mm chipboard coated with wthite silk matt melamine. - Color nearest NCS S 0500-N - Approved for Danish Indoor Climate Label
Cпецификация
  • Corner base cabinet with 1 adjustable shlef. The fronts are gathered around corner post.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка720-091-KU18E-090
  • Тип продукцииAlba
  • Группа продукцииCorner base cabinet
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-04-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)704
  • Ширина (мм)900
  • Глубина (мм)565
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеламин
  • Вспомогательный материалДСП, отделанная меламином
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
  • Масса нетто (кг)37.79
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонные шкафы
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Наименование OmniClassCasework
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings