Опубликуйте свои продукты
STUDOR® Recess Box
IPS Corporation

STUDOR® Recess Box

The STUDOR® Multi-Purpose Recess Box can be used with any MINI-VENT®, TEC-VENT™, or REDI-VENT™ which is located in drywall.
One piece box and mounting ?ange design needs no additional framing or support when installed to the stud bay
Optional mounting by use of the Water-Tite Stabilizer Bar allows the box to be positioned anywhere in the stud bay
Contains integral test cap with rubber gasket for leak testing and protection during the construction phase
Access Box connects to 1½" or 2" ABS or PVC vent pipe
Includes a one-piece snap-on grille
Recess box carries UPC and ICC listings
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаaa-recess-box
  • Тип продукцииGeneral Pipework and Ductwork Products
  • Группа продукцииStudor®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-03-14
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Трубы
  • Код Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
  • Номер OmniClass23-31 00 00
  • Наименование OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Код CSI UniFormat IID2090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Доступно в регионах:

Океания Северная Америка
Австралия
Канада
Новая Зеландия
Мексика
Пуэрто-Рико
Соединенные Штаты Америки