Опубликуйте свои продукты
STUDOR® REDI-VENT™
IPS Corporation

STUDOR® REDI-VENT™

Simplify drainage and waste venting with the STUDOR® REDI-VENT™ Air Admittance Valve.
The unique design of the STUDOR REDI-VENT provides ventilation to prevent the loss of water seals in traps without the need for expensive roof penetration and vent piping.
For Venting single fixtures, kitchen sinks and bathroom groups including back to back applications up to 20 DFU
Exclusive vermin protection system
Expands architectural design limits
Compact design for tight applications
Fits 1 1/2" and 2" pipe sizes
Limited lifetime warranty for replacement of defective valves
Residential or Commercial Use
ANSI/ASSE 1050, 1051; NSF 14; and Warnock Hersey
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаaa-redi-vent
  • Тип продукцииGeneral Pipework and Ductwork Products
  • Группа продукцииStudor®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-03-14
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Трубы
  • Код Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
  • Номер OmniClass23-31 00 00
  • Наименование OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Код CSI UniFormat IID2090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Доступно в регионах:

Океания Северная Америка