Опубликуйте свои продукты
Washing Machine Outlet Box B Series
IPS Corporation

Washing Machine Outlet Box B Series

Features
  • 20 Gauge Box / 20 Gauge Faceplate
  • Available with 1/4 Turn Ball Valves, 1/4
  • G90 Hot Dipped Galvanized Steel (Unpainted)
  • Available with 110 Volt and 220 Volt Electrical Outlets Turn Ball Valves with Hammer Arresters
  • Male Threaded Drain Fitting & Locknut Included
  • 4-Wire Available on Models Designated With NW Prefix Single Lever or Domestic Valves
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаwashing-machine-outlet-box-b-series
  • Тип продукцииLaundry Equipment
  • Группа продукцииGuy Gray
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-03-14
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Прочая техника
  • Код Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
  • Номер OmniClass23-31 00 00
  • Наименование OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Код CSI UniFormat IID2090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems