Опубликуйте свои продукты
Washing Machine Outlet Box MWB Series
IPS Corporation

Washing Machine Outlet Box MWB Series

4.2 из 5 звезд4.2(10 отзывы)
Features
  • 20 Gauge Box / 20 Gauge Faceplate
  • Extra Deep Faceplate
  • Slipnut to be Used with 2" Male Adapter or
  • White Powder Coat on Cold Rolled Steel Finish
  • Reversible Drain and Center Drain Option Available 2" Pipe Nipple (not included)
  • Lip Guard on Bottom to Prevent Overflow
  • 2” PVC, ABS, or Slipnut Drain Kit
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаwashing-machine-outlet-box-mwb-series
  • Тип продукцииLaundry Equipment
  • Группа продукцииGuy Gray
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-03-14
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Прочая техника
  • Код Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
  • Номер OmniClass23-31 00 00
  • Наименование OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Код CSI UniFormat IID2090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems