Опубликуйте свои продукты
ETICSBOX
ETICSBOX
ETICSBOX
    ISOBOX Isolation

    ETICSBOX

    ISOBOX ETICSBOX is an EPS foam board for external walls insulation from the latest generation : - Highest thermal performance - Innovative design. - Best dimensional stability - Protected from IR radiation Mainly manufactured from grey, EPS ETICSBOX features a thin white EPS facing giving full protection from IR radiation. No more tarpaulin is required on site! Fully certified, ETICSBOX enhance thermal performance due to its very low lambda.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаeticsbox
    • Тип продукцииFacade
    • Группа продукцииETICS
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2014-10-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)600
    • Ширина (мм)1200
    Связанные
    • Основной материалИзоляция
    • Вспомогательный материалПенополистерол (EPS)
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Название по ССКПУ ООНThermal insulation
    • Код ССКПУ ООН301415
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_63_26
    • Описание Uniclass 2015Expanded polystyrene (EPS) boards
    • Код CSI MasterFormat 201407 24 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Insulation and Finish Systems
    • Номер OmniClass23-13 25 19 11 11 11
    • Наименование OmniClassExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls