Опубликуйте свои продукты
ISOPAN Isodeck PVSteel PU
ISOPAN Isodeck PVSteel PU
    Isopan
    Архив

    ISOPAN Isodeck PVSteel PU

    Polyurethane sandwich panel for roofing, with a 5-rib corrugated profile on the inside, designed for flat roofs. The external side consists of a flat metal sheet combined with a pvc layer. UTILIZATION Isodeck PVSteel PU is a sandwich panel for flat roofs, thanks to the presence of a double sheet that makes it resistant to loads. CHARACTERISTICS - Sandwich panel with double metal skin - Polyurethane insulation - 5-ribs corrugated profile - External metal sheet coated with a pvc layer
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаIsodeck_PVSteel_PU
    • Тип продукцииFlat Roof Panel
    • Группа продукцииDouble Metal Skin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-02-16
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)1000
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалПолиуретан
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Сендвич-панели
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНRoofing materials
    • Код ССКПУ ООН301515