Опубликуйте свои продукты
ISOPAN Isodomus Classic
ISOPAN Isodomus Classic
    Isopan
    Архив

    ISOPAN Isodomus Classic

    Isodomus Classic sandwich panel is specifically designed for civil construction. The structure of the external face perfectly integrates with the surrounding urban fabric. A range of panels to respond to the requirements of tile-effect roofing. UTILIZATION Isodomus Classic is a sandwich panel for roofing designed for the roofing of residential buildings or industrial facilities included in the urban context. Ideal for roofing with polyurethane insulation in new buildings, as well as for renovations or refurbishment. CHARACTERISTICS - Sandwich panel with double metal skin - Polyurethane insulation - "Tile effect" finishing
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаIsodomus_Classic
    • Тип продукцииRoof Panel
    • Группа продукцииDouble Metal Skin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-02-06
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)1000
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалПолиуретан
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Сендвич-панели
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНRoofing materials
    • Код ССКПУ ООН301515