Опубликуйте свои продукты
Стеновые сэндвич-панели из ПИР/ПУР
Стеновые сэндвич-панели из ПИР/ПУР
Стеновые сэндвич-панели из ПИР/ПУР
    Profholod

    Стеновые сэндвич-панели из ПИР/ПУР

    3.8 из 5 звезд3.8(6 отзывы)

    Панели из пенополиизоцианурата (PIR)

    Сэндвич-панели c наполнителем из огнестойкого пенополиизоцианурата PIR предназначены для строительства крупных холодильных комплексов, терминалов и других зданий, к пожарной безопасности которых предъявляются повышенные требования. Обладают самыми высокими среди гидротеплоизоляционных материалов характеристиками, просты в монтаже. Могут иметь гладкую либо профилированную поверхность любых цветов RAL.

    Панели из пенополиуретана (PUR)

    Сэндвич-панели из пенополиуретана PUR предназначены для строительства холодильных камер, складов небольшого объема, утепления производственных помещений, строительства технологических и подсобных зданий. Обладают высокими гидротеплоизоляционными характеристиками, экономичны, просты в монтаже. Могут иметь гладкую либо профилированную поверхность любых цветов RAL.

    Cпецификация
    • Область применения:

      - наружные стены (фасады)

      - внутренние перегородки

      - покрытие (потолки)

      Типы зданий:

      - холодильные и морозильные склады

      - административные и промышленные здания

      - офисы

      - сельскохозяйственные здания

      - агрокомплексы

      - овощехранилища

      - спортивные комплексы

      Технические характеристики:

      - утеплитель: пенополиизоцианурат ПИР, пенополиуретан ПУР

      - толщина: 40; 50; 60; 80; 100; 120; 140; 150; 160; 180; 200 (мм)

      - коэффициент теплопередачи U: 0,33 [40]; 0,29 [50]; 0,26 [60]; 0,21 [80]; 0,18 [100]; 0,15 [120]; 0,14 [140]; 0,13 [150]; 0,12 [160]; 0,11 [180]; 0,1 [200]; (Вт/м²K)

      - вес: 7,90 – 15,00 (кг/м²)

      - рабочая ширина: 1000 (мм); 1185 (мм)

      - общая ширина: 1020 (мм); 1205 (мм)

      - длина панели: 2,0 - 13,6 (м)

      - стандартная толщина металлической обшивки: 0,50 (мм)

      - варианты толщин обшивок: 0,40 – 0,70 (мм)

      - покрытие: Ral, Zinc, Aisi 304, Aisi 430, PVDF, PuralFarm, Granit Farm, Food Safe

      - класс пожароопасности (Евро класс): B-s2-d0

      - предел огнестойкости панелей ПУР: 40-200мм – EI15

      - предел огнестойкости панелей ПИР: 40-50мм – EI15, 60-120мм – EI30, 150-200мм – EI45

      - окрас панелей: все цвета по каталогу RAL

      Наружная обшивка:

      - микропрофилированная

      - гладкая

      Внутренняя обшивка:

      - микропрофилированная

      - гладкая

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPIR-PUR-WSP
    • Тип продукцииSandwich panel
    • Группа продукцииWall sandwich panel
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации1918-09-19
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)1185
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолиизоцианурат (PIR)
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вРоссия
    • Страна-производительРоссия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Сендвич-панели
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Название по ССКПУ ООНInsulation
    • Код ССКПУ ООН3014
    • Код Uniclass 2015Pr_20_93_85_84
    • Описание Uniclass 2015Structural insulated wall panels
    • Код CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Panels
    • Номер OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Наименование OmniClassStructural Insulated Panels

    Доступно в регионах:

    Европа Северная Америка