Опубликуйте свои продукты
Isover arena APTA
ISOVER ES

Isover arena APTA

ISOVER semi-rigid panel and roll of mineral wool, non-hydrophilic, uncoated. Designed to achieve the highest thermal and acoustic performance in buildings.
Cпецификация
  • Due to its excellent thermal and acoustic performance, ISOVER's APTA sand range is the best choice for: Vertical interior partitions, especially drywall with a metal frame and laminated gypsum board. Thermal and acoustic insulation in facades using cladding or cavity walls. Insulation of non-load-bearing horizontal walls.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаIsover_arena_APTA
  • Тип продукцииTabiques
  • Группа продукцииMineral Wool
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-08-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМинеральная вата
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
  • Классификация IFCСтена