Опубликуйте свои продукты
Placotherm® Integra 210-mm-arena-APTA-(Glasroc® X)
ISOVER ES

Placotherm® Integra 210-mm-arena-APTA-(Glasroc® X)

Light façade solution for more efficient construction, with ventilated façade fixed to the structure or mortar coating with multi-range paint finishing.

Cпецификация
  • Light façade integral solution for more efficient construction, with ventilated façade fixed to the structure or mortar coating with multi-range paint finishing. Placotherm® Integra Façade System is composed by Glasroc® X or Aquaroc® outer plaster or cement boards and coated with Placotherm® Base finishing mortar, waterproofing sheet, sub-structure anchored to the support (THM uprights and THR rails), Isover mineral wool panels with high thermal and acoustic performance with steam barrier, and interior structure with double Placo®Phonique plasterboard for maximum acoustic, fire and robustness performance.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPlacotherm_Integra_210_mm_arena_APTA_Glasroc_X
  • Тип продукцииFachada
  • Группа продукцииMineral Wool
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-08-19
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалГипс
  • Вспомогательный материалМинеральная вата
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Наружные стены
  • Классификация IFCСтена