Опубликуйте свои продукты
Vapor barrier foils
ISOVER PL
Архив

Vapor barrier foils

Vapor barrier foils for vapor barrier insulation of walls, ceilings and roofs, protecting building partitions (walls, ceilings, roofs) against moisture caused by condensation penetrating from the interior of the building water vapor to the barrier. Foils with constant or variable diffusion resistance.

Cпецификация
  • A file with products from the current ISOVER offer dedicated to the construction of vapor barriers of walls, ceilings and roofs: vapor barrier foil with constant diffusion resistance ISOVER Stopair 1104, vapor barrier with variable diffusion resistance ISOVER Vario® XtraSafe and Vario®KM Duplex UV.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFolie_paroizolacyjne
  • Тип продукцииIsover materials
  • Группа продукцииMaterials
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2019-08-14
  • Номер версии2
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПолиэтилен
  • Вспомогательный материалПолиамид
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
  • Классификация IFCМатериал
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_10_94
  • Описание Uniclass 2015Vapour permeable sheets
  • Номер OmniClass23-13 25 27
  • Наименование OmniClassVapor Barriers