Опубликуйте свои продукты
ANGLED ROOF DRAIN WITH MESHED FLANGE RECTANGULAR PIPES MM 65x97
Italprofili

ANGLED ROOF DRAIN WITH MESHED FLANGE RECTANGULAR PIPES MM 65x97

The 87° ANGLED ROOF DRAIN WITH RECTANGULAR PIPE AND MESHED FLANGE is an ideal means of attaining continuity between the area being waterproofed and the discharge pipe on flat roofs, terraces, balconies etc. It has been designed for the use with cementitious and liquid membranes.


Cпецификация
  • The angled roof drain with rectangular pipe and meshed flange is available in the following colours: black, grey and ivory
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка87-angled-roof-drain_meshed-flange_rectangular-pipe
  • Тип продукцииWaste Water Drains
  • Группа продукцииACCESORIES FOR CEMENTITIOUS AND LIQUID MEMBRANES
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-07-02
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалРезина
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код ETIMEC002469
  • Название ETIMAccessories for floor duct