Опубликуйте свои продукты
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
Zurn

Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body

3.9 из 5 звезд3.9(46 отзывы)

Downspout Nozzle, all nickel bronze body, optional threaded or no-hub inlet and decorative face of wall flange and outlet nozzle.

Compliance:

Massachusetts Approved

Features:

  • Decorative downspout nozzle with bronze or nickel bronze finish
  • Directs water away from building to prevent staining
  • Flange secures to building to prevent theft of nozzle


Cпецификация
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z199
  • Тип продукцииRoof Drains
  • Группа продукцииDownspouts
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2011-04-01
  • Номер версии3
  • Высота (дюймы)4.5
  • Глубина (дюймы)4.5
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)5
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC010531
  • Название ETIMRainwater pipe outlet
  • Код Uniclass 2015Ss_30_75
  • Описание Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 71 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
  • Номер OmniClass23-13 41 39 17 13
  • Наименование OmniClassDownspout Strainers

Доступно в регионах:

Северная Америка