Опубликуйте свои продукты
Hardie® Artisan® Square Channel Siding
Hardie® Artisan® Square Channel Siding
Hardie® Artisan® Square Channel Siding
    James Hardie USA

    Hardie® Artisan® Square Channel Siding

    Hardie® Artisan® Square Channel Siding

    Hardie® Artisan® Square Channel's precise, right-angle cuts create wideset channels that complement traditional and modern styles.

    Связаться с James Hardie USA

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаjh-artisan-square-channel-vertical-siding
    • Тип продукцииWalls
    • Группа продукцииWall Specialties and Trim
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-09-01
    • Номер версии1
    • Ширина (дюймы)10.25
    Связанные
    • Основной материалФиброцемент
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)4.55
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Классификация IFCСтена
    • Название по ССКПУ ООНSiding and exterior wall materials
    • Код ССКПУ ООН301518
    • Код Uniclass 2015Ss_25_20
    • Описание Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 46 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Siding
    • Номер OmniClass23-13 37 15
    • Наименование OmniClassExterior Siding
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки