Опубликуйте свои продукты
Hardie® Soffit Panels
James Hardie USA

Hardie® Soffit Panels

Hardie® Soffit Panels

Every part of your home’s exterior matters. With Hardie® Soffit panels, you can live confidently, knowing that gaps between eaves and exterior walls are covered to provide trusted protection.

Связаться с James Hardie USA

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаjh-hardiesoffit
  • Тип продукцииWalls
  • Группа продукцииWall Specialties and Trim
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-11-03
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалФиброцемент
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
  • Классификация IFCСтена
  • Название по ССКПУ ООНSiding and exterior wall materials
  • Код ССКПУ ООН301518
  • Код Uniclass 2015Ss_25_20
  • Описание Uniclass 2015Wall cladding systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 46 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Siding
  • Номер OmniClass23-13 37 15
  • Наименование OmniClassExterior Siding
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки