Опубликуйте свои продукты
JANSEN VISS 50/60 Pivot door
JANSEN VISS 50/60 Pivot door
    Jansen AG

    JANSEN VISS 50/60 Pivot door

    The JANSEN VISS 50/60 Pivot door can be fabricated to suit the height of rooms and size of façade grid, thereby continuing the generous line of the VISS façade in the access areas. With this product we are extending the design options for large-segment glass façades, further enhancing the attractive and functional design of the façade.

    Cпецификация
    • 01-03-03-02

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJANSEN_VISS_pivot_door
    • Тип продукцииSteel facades
    • Группа продукцииVISS
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-05-12
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC003534
    • Название ETIMExterior door (complete with frame)
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Описание Uniclass 2015Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 13 15
    • Наименование OmniClassSteel Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors