Опубликуйте свои продукты
JANSEN STANDARD SERIE 50/60/80 Folding- or sliding-gate
JANSEN STANDARD SERIE 50/60/80 Folding- or sliding-gate
JANSEN STANDARD SERIE 50/60/80 Folding- or sliding-gate
JANSEN STANDARD SERIE 50/60/80 Folding- or sliding-gate
    Jansen AG

    JANSEN STANDARD SERIE 50/60/80 Folding- or sliding-gate

    JANSEN steel profiles create large-area and torsion-resistant door systems with slender frames.The profile and seal ranges are suitable for manual and automatic door systems. The JANSEN folding and door systems are CE-compliant and fulfil the requirements of product standard EN 13241-1.

    Cпецификация
    • 01-04-01-05

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJansen_Standard_series_Folding_or_sliding-gate
    • Тип продукцииUninsulated steel systems
    • Группа продукцииFolding or sliding gate
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-05-05
    • Номер версии2
    • Глубина (мм)60
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Промышленные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC003534
    • Название ETIMExterior door (complete with frame)
    • Код Uniclass 2015Ss_25_30_20_78
    • Описание Uniclass 2015Sliding folding doorset systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 35 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Folding Doors
    • Номер OmniClass23-11 25 15 19
    • Наименование OmniClassFolding Gates