Опубликуйте свои продукты
JANSEN JANISOL Arte Plus 66 window
JANSEN JANISOL Arte Plus 66 window
JANSEN JANISOL Arte Plus 66 window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Arte Plus 66 window

    The oversized versions of JANSEN JANISOL Arte Plus 66 windows require increased care and precision in production, coating and installation. These are applications that are not part of the standard JANSEN JANISOL Arte 66 window system; the specifications in this special documentation must be observed.

    Cпецификация
    • 01-01-05-06

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJansen_Janisol_Arte_66_Plus_window
    • Тип продукцииInsulated steel systems
    • Группа продукцииDoors & Windows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-05-26
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)66
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Casement Window
    • Классификация IFCОкно
    • Код ETIMEC003536
    • Название ETIMWindow (complete with frame)
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98_83
    • Описание Uniclass 2015Steel window units
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 13
    • Наименование OmniClassMetal Windows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows