Опубликуйте свои продукты
JANSEN JANISOL ARTE 60 window
JANSEN JANISOL ARTE 60 window
JANSEN JANISOL ARTE 60 window
JANSEN JANISOL ARTE 60 window
JANSEN JANISOL ARTE 60 window
JANSEN JANISOL ARTE 60 window
JANSEN JANISOL ARTE 60 window
JANSEN JANISOL ARTE 60 window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL ARTE 60 window

    The second generation of the JANSEN JANISOL ARTE 60 window system now offers profiles made from stainless steel and Corten steel as well as a wide range of profiles. The integrated weatherstrip groove simplifies and speeds up fabrication. A large selection of glazing beads is also available in a variety of different materials. The wide range of opening types is ideally suited for the renovation of old windows as well as for modern residential construction. With the narrowest profile face widths of only 25 or 40 mm for fixed glazing and a basic depth of 60 mm, intricate yet stable constructions with a large proportion of glass and excellent thermal insulation can be created.

    Cпецификация
    • 01-01-05-01

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJansen_Janisol_Arte_2_0_window
    • Тип продукцииInsulated steel systems
    • Группа продукцииDoors & Windows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-01-09
    • Номер версии3
    • Глубина (мм)60
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Casement Window
    • Классификация IFCОкно
    • Код ETIMEC003536
    • Название ETIMWindow (complete with frame)
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98_83
    • Описание Uniclass 2015Steel window units
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 13
    • Наименование OmniClassMetal Windows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows