Опубликуйте свои продукты
AC2212/64 /95 /00 - Compact 2-Way Loudspeaker with 1 x 12" LF
JBL Professional

AC2212/64 /95 /00 - Compact 2-Way Loudspeaker with 1 x 12" LF

Compact 2-Way Loudspeaker with 1 x 12" LF - AC2212/64 /95 /00

AC2212 speakers are compact 2-way full range loudspeaker systems comprised of one 300 mm (12 in) low frequency driver and one voice-coil compression driver.

FEATURES

  • PT™ Progressive Transition™ Waveguide for good pattern control with low distortion.
  • Bi-Amp / Passive Switchable.
  • Optional U-Bracket Model MTU-4.
  • For fixed installation applications requiring a compact cabinet, such as lecture halls, corporate learning centers, small performing arts facilities, theatrical sound design, auditoriums, sports facilities and themed entertainment venues.


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAC2212-64-95-00-Compact-2-Way-Loudspeaker-with-1-x-12-LF
  • Тип продукцииVintage
  • Группа продукцииInstalled Sound
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-01-06
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEC000682
  • Название ETIMLoudspeaker set
  • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
  • Код ССКПУ ООН4511
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
  • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Наименование OmniClassLoudspeakers