Опубликуйте свои продукты
AC28/26 /95 - Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 8” LF
AC28/26 /95 - Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 8” LF
AC28/26 /95 - Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 8” LF
    JBL Professional

    AC28/26 /95 - Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 8” LF

    Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 8” LF - AC28/26 /95

    High output, 2-way loudspeaker systems combining flexibility with high fidelity

    FEATURES

    • 1” Exit Compression Driver with PT™ Waveguide
    • 205 mm (8 in) LF transducer
    • Compact enclosure
    • 750W Program
    • Dual Neutrik NL4 connectors plus screw terminal
    • Attachment points for optional U-bracket, third part OmniMount® type bracket and stand mount accessory


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAC28-26-95-Compact-2-way-Loudspeaker-with-2-x-8-LF
    • Тип продукцииInstalled Sound
    • Группа продукцииPoint Source Speakers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEC000682
    • Название ETIMLoudspeaker set
    • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
    • Код ССКПУ ООН4511
    • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Наименование OmniClassLoudspeakers