Опубликуйте свои продукты
ASB7128 - Ultra Long Excursion High Power Dual 18" Subwoofer
ASB7128 - Ultra Long Excursion High Power Dual 18" Subwoofer
ASB7128 - Ultra Long Excursion High Power Dual 18" Subwoofer
    JBL Professional

    ASB7128 - Ultra Long Excursion High Power Dual 18" Subwoofer

    Ultra Long Excursion High Power Dual 18" Subwoofer - ASB7128

    The ASB7128 is a high power, lightweight front-loaded vented subwoofer enclosure housing two of JBL's exclusive 2269H Ultra Long Excursion 18" Differential Drive® woofers. This woofer features neodymium magnet, dual voice coils and dual gaps, JBL’s exclusive Vented Gap Cooling™ and ultra robust composite cone for high excursion and extra long life. Woofer is capable of a peak-to-peak maximum excursion of 89 mm (3.5").

    FEATURES

    • 2 x 2269H 18" Differential Drive® dual voice coil dual gap, neodymium magnet transducers
    • 4000 watts continuous pink noise, 16000 watts peak power handling capacity
    • Ultra Long Excursion
    • Large vent area for high output with low distortion
    • Parallel/Discrete switchable input mode
    • For ground-stacked or suspended applications in stand-alone arrays or in combination with other AE Series products


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаASB7128-Ultra-Long-Excursion-High-Power-Dual-18-Subwoofer
    • Тип продукцииInstalled Sound
    • Группа продукцииPoint Source Speakers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-06
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEC000682
    • Название ETIMLoudspeaker set
    • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
    • Код ССКПУ ООН4511
    • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Наименование OmniClassLoudspeakers