Опубликуйте свои продукты
Control 312CS - High-Output 12 in. In-Ceiling Subwoofer Loudspeaker
JBL Professional

Control 312CS - High-Output 12 in. In-Ceiling Subwoofer Loudspeaker

High-Output 12 in. In-Ceiling Subwoofer Loudspeaker
Control 312CS is an excellent addition to JBL Control 321, 322 and 328 loudspeaker systems, or any fullrange loudspeaker system that requires extended bass response.

FEATURES

  • Kevlar-reinforced 300 mm (12 inch) subwoofer driver woofer with 75 mm (3 inch) voice-coil.
  • High power handling of 400 Watts with high sensitivity provides high SPL capability.
  • Clean, contemporary grille and optional back box available.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаControl-312CS-High-Output-12-in-In-Ceiling-Subwoofer-Loudspeaker
  • Тип продукцииInstalled Sound
  • Группа продукцииCeiling Speakers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-01-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEC000682
  • Название ETIMLoudspeaker set
  • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
  • Код ССКПУ ООН4511
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
  • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Наименование OmniClassLoudspeakers