Опубликуйте свои продукты
Control 40CS/T - High-Impact In-Ceiling Subwoofer
Control 40CS/T - High-Impact In-Ceiling Subwoofer
    JBL Professional

    Control 40CS/T - High-Impact In-Ceiling Subwoofer

    High-Impact In-Ceiling Subwoofer
    The Control 40CS/T is a direct radiating, high impact, 8" subwoofer with a built-in passive crossover network enabling the Control 40CS/T to be used as part of a subwoofer-satellite system. When combined with the Control 42, the Control 40CS/T offers an extremely natural sounding and powerful subwoofer-satellite system that is perfect for applications requiring wide bandwidth and superior sonic performance with minimal visual impact. The system can also be used via an active crossover design with the rest of the Control Contractor in-ceiling line for superior bass response and can be operated off a 70V / 100V distributed line or in direct mode.

    FEATURES

    • Extended Bass Response with Maximum Impact
    • Passive Crossover Network for Easy to Install Subwoofer-Satellite Systems
    • Switchable 70V/100V or Low-Z
    • Elegant design fits any décor
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаControl-40CS-T-High-Impact-In-Ceiling-Subwoofer
    • Тип продукцииInstalled Sound
    • Группа продукцииCeiling Speakers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEC000682
    • Название ETIMLoudspeaker set
    • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
    • Код ССКПУ ООН4511
    • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Наименование OmniClassLoudspeakers