Опубликуйте свои продукты
VP7212/95DPC - Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System
VP7212/95DPC - Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System
VP7212/95DPC - Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System
    JBL Professional

    VP7212/95DPC - Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System

    Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System - VP7212/95DPC

    The VP7212/95DPC is a powered 12" 2-way integrated loudspeaker system featuring 1750 watts of peak output power, and onboard digital signal processing.

    FEATURES

    • Compact Powered bi-amplified full-range loudspeaker with JBL DrivePack® technology for portable or installed use
    • Optimized for both portable/rental or permanent-venue use
    • 1750 watts peak output power, 875 watts continuous
    • 12-inch Differential Drive® low frequency driver for extended low frequency output
    • Robust powder-coated die cast aluminum handles, designed for strength and comfort
    • Integrated 35 mm stand mount


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаVP7212-95DPC-Powered-12-in-2-way-Integrated-Loudspeaker-System
    • Тип продукцииVintage
    • Группа продукцииInstalled Sound
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-06
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEC000682
    • Название ETIMLoudspeaker set
    • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
    • Код ССКПУ ООН4511
    • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Наименование OmniClassLoudspeakers