Опубликуйте свои продукты
Control 67 P/T - Extended Range Full-Range Pendant Speaker
Control 67 P/T - Extended Range Full-Range Pendant Speaker
Control 67 P/T - Extended Range Full-Range Pendant Speaker
Control 67 P/T - Extended Range Full-Range Pendant Speaker
    JBL Professional

    Control 67 P/T - Extended Range Full-Range Pendant Speaker

    Extended Range Full-Range Pendant Speaker
    Control 67P/T incorporates a large enclosure and high-power 6.5” (165 mm) transducer for extended bass and high-fidelity performance. The extra-large RBI Radiation Boundary Integrator™ provides outstanding pattern control, which can allow fewer speakers to cover a venue.

    FEATURES

    • RBI Radiation Boundary Integrator Technology
    • 120° conical coverage
    • 6.5" (165 mm) low-frequency with silk-dome tweeter for high-fidelity sound quality
    • 75 Watts, 8 ohms and 60W multi-tap transformer
    • Black or white
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаControl-67-P-T-Extended-Range-Full-Range-Pendant-Speaker
    • Тип продукцииInstalled Sound
    • Группа продукцииPendant Speakers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEC000682
    • Название ETIMLoudspeaker set
    • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
    • Код ССКПУ ООН4511
    • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Наименование OmniClassLoudspeakers