Опубликуйте свои продукты
VT4880 - Fullsize Arrayable 2-18" Subwoofer
VT4880 - Fullsize Arrayable 2-18" Subwoofer
VT4880 - Fullsize Arrayable 2-18" Subwoofer
VT4880 - Fullsize Arrayable 2-18" Subwoofer
    JBL Professional

    VT4880 - Fullsize Arrayable 2-18" Subwoofer

    Fullsize Arrayable 2-18" Subwoofer - VT4880

    The VT4880 Dual 18" Subwoofer Line Array Element is designed to deliver high quality sound reinforcement of sub-low frequencies for live music and a variety of applications.

    FEATURES

    • Advanced Technology Components: Differential Drive® Neodymium Magnet, Dual Voice Coil, Direct Cooled™ cone transducers.
    • Advanced Construction Techniques and Hybrid Materials provide exceptionally rigid, lightweight enclosure.
    • Rugged DuraFlex™ exterior finish; Weatherized components.
    • Integrated S.A.F.E.™ suspension system: premium heat-treated alloys provide high-strength, reliable hanging arrays.


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаVT4880-Fullsize-Arrayable-2-18-Subwoofer
    • Тип продукцииVintage
    • Группа продукцииTour Sound
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-06
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEC000682
    • Название ETIMLoudspeaker set
    • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
    • Код ССКПУ ООН4511
    • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Наименование OmniClassLoudspeakers