Опубликуйте свои продукты
Elbow switch - JCK 108 900mm
JC Kontakter

Elbow switch - JCK 108 900mm

JCK108 is a robust elbow switch made of aluminum. The model features a concave pressure plate with contrasting black end caps and is especially suitable for installation in demanding environments.

JCK108 is supplied with four microswitches (Normally Open IP67).

Cпецификация
  • Manufactured in Sweden.

    Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

    Dimensions (L/W/H): 900 x 80 x 28 mm.

    Micro switches: Standard 4 pcs Normally Open IP67. It can be ordered with 4 pcs Normally Closed.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаelbow-switch-jck108-900
  • Тип продукцииMetal
  • Группа продукцииAluminum
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-05-15
  • Номер версии1
  • Высота (мм)900
  • Ширина (мм)80
  • Глубина (мм)28
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалCopolymer
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)1.34
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Устройства открывания дверей
  • Классификация IFCДверь
  • Код ETIMEC001351
  • Название ETIMPush button panel door communication
  • Код Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
  • Описание Uniclass 2015Push button switches
  • Код CSI MasterFormat 201440 78 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
  • Номер OmniClass23-35 37 49
  • Наименование OmniClassPush Button Switches

Доступно в регионах:

Европа