Опубликуйте свои продукты
Elbow switch – JCK117
Elbow switch – JCK117
Elbow switch – JCK117
Elbow switch – JCK117
Elbow switch – JCK117
Elbow switch – JCK117
Elbow switch – JCK117
Elbow switch – JCK117
    JC Kontakter

    Elbow switch – JCK117

    Stylish, robust elbow switch with flat pressure plate in stainless steel and a core in silver anodized aluminum. The model is developed for use in exclusive environments and in old historical buildings.

    It is also available wireless as it is often difficult to run cables in old buildings.

    Cпецификация
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Brushed stainless steel, Plastic.

      Dimensions: 243x80x26 mm.

      Microswitch: Standard 2pcs. Normally Open IP67. It can be ordered with 2pcs. Normally Closed IP67.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаelbow-switch-jck117
    • Тип продукцииMetal
    • Группа продукцииStainless steel
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-08-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)243
    • Ширина (мм)80
    • Глубина (мм)26
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалPETg
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)0.41
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Устройства открывания дверей
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC001351
    • Название ETIMPush button panel door communication
    • Код Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Описание Uniclass 2015Push button switches
    • Код CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Номер OmniClass23-35 37 49
    • Наименование OmniClassPush Button Switches

    Доступно в регионах:

    Европа