Опубликуйте свои продукты
Elbow switch - JCK 118 850mm
JC Kontakter

Elbow switch - JCK 118 850mm

JCK118 is a robust elbow switch made of aluminum. The model features a concave black pressure plate with contrasting white end caps and is especially suitable for installation in demanding environments.

JCK118 is supplied with four microswitches in IP67, but can also be ordered with more.

Cпецификация
  • Manufactured in Sweden.

    Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

    Dimensions (L/W/H): 850 x 80 x 28 mm.

    Micro switches: Standard 4 pcs Normally Open IP67. It can be ordered with 4 pcs Normally Closed.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаelbow-switch-jck118-850
  • Тип продукцииMetal
  • Группа продукцииAluminum
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-05-15
  • Номер версии1
  • Высота (мм)850
  • Ширина (мм)80
  • Глубина (мм)28
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалCopolymer
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)1.28
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Устройства открывания дверей
  • Классификация IFCДверь
  • Код ETIMEC001351
  • Название ETIMPush button panel door communication
  • Код Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
  • Описание Uniclass 2015Push button switches
  • Код CSI MasterFormat 201440 78 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
  • Номер OmniClass23-35 37 49
  • Наименование OmniClassPush Button Switches

Доступно в регионах:

Европа