Elbow switch made of aluminum with black end caps. JCK260 is only 50 mm wide and has been developed for installation on glass sections built with 50 mm profile systems, as well as in other spaces where space is limited. The model features dual push surfaces and is made of silver-anodized aluminum with black end caps.
Our elbow contacts with dual push surfaces are designed for environments with double swing doors and make it possible to control each door separately with its own push button. This function helps reduce drafts and cold air infiltration, as well as saves energy compared to both doors opening simultaneously. These elbow contacts can also be suitable for passageways with two entrances to the premises.
Доступно в регионах:
| Европа |
|---|
Австрия |
Аландские острова |
Албания |
Андорра |
Беларусь |
Бельгия |
Болгария |
Босния и Герцеговина |
Великобритания |
Венгрия |
Германия |
Гернси |
Гибралтар |
Греция |
Дания |
Джерси |
Ирландия |
Исландия |
Испания |
Италия |
Кипр |
Латвия |
Литва |
Лихтенштейн |
Люксембург |
Мальта |
Молдова |
Монако |
Нидерланды |
Норвегия |
о-в Мэн |
Папский Престол (Государство-город Ватикан) |
Польша |
Португалия |
Румыния |
Сан-Марино |
Северная Македония |
Сербия |
Словакия |
Словения |
Украина |
Фарерские о-ва |
Финляндия |
Франция |
Хорватия |
Черногория |
Чехия |
Швейцария |
Швеция |
Шпицберген |
Эстония |