Опубликуйте свои продукты
Changing table Lyfta 140 Vägg
Changing table Lyfta 140 Vägg
    Jeltec
    Архив

    Changing table Lyfta 140 Vägg

    Lyfta 140 Vägg is mounted using a rail on the wall. Neither a ladder nor stairs are needed for Lifting. Lyfta is an electric height-adjustable changing table with a working height between 30–110cm.You can easily lower the changing table to floor level so the child can climb onto the changing table without having to be lifted. When the changing table is not in use, the top can easily be folded up against the wall to save space. All our changing tables come with high side barriers, for safety and a phthalate-free mattress.

    In order to avoid pinching risks, it is very important to ensure from the outset that there is enough space for the safety distances required when installing changing tables with adjustable height. Read more about the current safety standard (ISO 3854:2019) under the link Installation guide.


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаElit140vagg
    • Тип продукцииChanging stations
    • Группа продукцииLyfta
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-01-19
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)1400
    • Глубина (мм)800
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мебель
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings