Опубликуйте свои продукты
A5215 - Bracket, Television, Ceiling Mounted
SEPS2BIM

A5215 - Bracket, Television, Ceiling Mounted

4.4 из 5 звезд4.4(14 отзывы)
Ceiling mounted television bracket for flat panel LCD and Plasma screens. The bracket shall be a universal style mount with a load capacity of 200 pounds with adjustments of 0-15 degree tilt and 360 degree swivel. Shall be capable of accommodating various size units.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаA5215
  • Тип продукцииBracket
  • Группа продукцииTelevision
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)86
  • Ширина (мм)910
  • Глубина (мм)150
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель
  • Классификация IFCПредмет мебели