Опубликуйте свои продукты
Changing table Lyfta Vägg 120V
Changing table Lyfta Vägg 120V
    Jeltec
    Архив

    Changing table Lyfta Vägg 120V

    Skötbord Lyfta 120v vagg is an wall-mounted electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Children easily climb up on the changing table from floor level. The changing table has a washing area embedded to the left on the changing table suface it comes equipped with a phthalate-free mattress, high rims, a mixer tap and drainage components. Skötbord Lyfta is available in birch or white laminate.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLyfta120Vvagg
    • Тип продукцииChanging stations
    • Группа продукцииElit
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-10-18
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)800
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)68
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мебель
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Похожие продукты