Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Radius Planter Square

Уникальная ссылка: A01B_5
Брэнд: Green Furniture Concept
Тип продукции: Radius Series
Группа продукции: Radius Planter
Ширина (мм): 550
Высота (мм): 530
Глубина (мм): 550
Дата публикации: 2018-11-14
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (11)
Planters in line with the Green Furniture seating. Can serve as corners, connectors dividers and turning joints in a bench formation. Seamless and modular, and with curvature of choice just like the seating.
The Radius Series of solid metal accessories are designed with the Green Furniture Concept bench series Nova C and IOU in mind, but also work very well as stand-alone products.
Here is a few benefits of indoor plants:
Reducing carbon dioxide levels
Increasing humidity
Reducing levels of certain pollutants, such as benzene and nitrogen dioxide
Reducing airborne dust levels
Keeping air temperatures down
Material: Powder coated steel (color of choice)
Can be equipped with Mona Plant System on request.

Any RAL color and can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал:
Разработано в: Sweden
Страна-производитель: Sweden
Масса нетто (кг): 80

Категория BIMobject: Мебель - Мебель
Классификация IFC: Object
Uniclass 1.4 Код: L8117
Uniclass 1.4 Описание: Planters
Uniclass 2015 Код: Pr_45_63_63_37
Uniclass 2015 Описание: Herb planters
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 94 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Planters
Номер OmniClass: 23-11 27 13 17
Наименование OmniClass: Planters
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
Furniture - Other

Название Значение
Depth 550 mm
Height 530 mm
Length 550 mm
Material Steel

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Length 550 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material Steel

BIMobject®