Опубликуйте свои продукты
Changing table Lyfta Vägg 120V Corian
Jeltec
Архив

Changing table Lyfta Vägg 120V Corian

Skötbord Lyfta 120v vagg Corian is an wall-mounted electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Children easily climb up on the changing table from floor level. The changing table has a washing area embedded to the left on the changing table suface it comes equipped with a phthalate-free mattress, high rims, a mixer tap and drainage components.The changing table is available in Corian® material.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLyfta120Vvaggcorian
  • Тип продукцииChanging stations
  • Группа продукцииElit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-10-18
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)1200
  • Глубина (мм)800
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)83
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings