Опубликуйте свои продукты
Parasol ALBATROS 3 x 4 m; rectangular; 10 segments with spoke reinforcement incl. protective cover and manual.
Parasol ALBATROS 3 x 4 m; rectangular; 10 segments with spoke reinforcement incl. protective cover and manual.
Parasol ALBATROS 3 x 4 m; rectangular; 10 segments with spoke reinforcement incl. protective cover and manual.
Parasol ALBATROS 3 x 4 m; rectangular; 10 segments with spoke reinforcement incl. protective cover and manual.
    MAY Parasols

    Parasol ALBATROS 3 x 4 m; rectangular; 10 segments with spoke reinforcement incl. protective cover and manual.

    3.6 из 5 звезд3.6(9 отзывы)

    ALBATROS: THE XXL parasol

    The center pole of the ALBATROS parasol begins where others stop. With a single ALBATROS you can create a space of up to 78 m² span - and in a very stylish way, because the ALBATROS XXL is a cleanly designed elegant parasol umbrella that blends in well with any architectural environment.

    The advantages at a glance:

    • Eeasy Bevel
    • Extremely stable processing performance than aluminum screen
    • Optimum utilisation of space with a screen space of up to 78m2
    • Cover with telescopic suspension system
    • Interchangeable fabric with quick and easy motion

    Cпецификация
    • For most up-to-date and complete specsheet please download catalogue at 

      https://www.may-online.com/en/catalogue-download


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAG3040_ALBATROS
    • Тип продукцииCommercial parasols
    • Группа продукцииmodel ALBATROS (extreme range)
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-04-28
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)3000
    • Глубина (мм)4000
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАкрил
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мебель
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Название по ССКПУ ООНCanopy
    • Код ССКПУ ООН30151902
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_33_34
    • Описание Uniclass 2015Garden umbrellas
    • Код CSI MasterFormat 201410 73 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Awnings
    • Номер OmniClass23-19 29 13 25
    • Наименование OmniClassGarden Umbrellas
    • Код CSI UniFormat IIF1010
    • Заголовок CSI UniFormat IISpecial Structures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Южная Америка Океания Африка