Опубликуйте свои продукты
Changing table Lyfta Vägg  80 Corian
Jeltec
Архив

Changing table Lyfta Vägg 80 Corian

Skötbord Lyfta 80 Corian is an wall-mounted electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Children easily climb up on the changing table from floor level and then you simply set the right working height with the controller. Skötbord Lyfta 80 includes a phthalate-free mattress and high rims and is available Corian® material.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLyfta80vaggCorian
  • Тип продукцииChanging stations
  • Группа продукцииLyfta
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-10-18
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)800
  • Глубина (мм)800
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)73
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Похожие продукты