Опубликуйте свои продукты
Changing table Björk 120 with washing area
Changing table Björk 120 with washing area
Changing table Björk 120 with washing area
Changing table Björk 120 with washing area
Changing table Björk 120 with washing area
    Jeltec

    Changing table Björk 120 with washing area

    Changingtable Björk 120 is part of a series of changing tables with a lovely wood finish and a fixed working height (90cm). The changing table has a washing area which is embedded to the left or right on the changing table surface. Björk120 is equipped with 6 wire baskets (suitable for nappy storage) a phthalate-free mattress, high side barrier, a mixer tap with pull-out shower and drainage components. To avoid having to lift children, you can supplement the changing table with the changing table steps, Trappan, or the traditional changing table steps Stegen. These tables are available in birch or white laminate.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbjork120H
    • Тип продукцииChanging stations
    • Группа продукцииBjörk
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-10-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)900
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)800
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)49
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мебель
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings