Опубликуйте свои продукты
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
    Jeltec

    Changing table Endra - Wall mounted

    Endra is a wall-mounted changing table with a appealing design. The moulded table surface can be pulled down and stowed away smoothly by means of a gas spring. Endra has a patented adjustable height feature that is smooth and easy to use. It allows the correct working position to be easily found whether you are tall or short or work standing or sitting. The working height can be varied by 30 cm manually or electrically. Available in different colours.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEndra
    • Тип продукцииChanging stations
    • Группа продукцииEndra
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-10-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)850
    • Ширина (мм)620
    • Глубина (мм)860
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мебель
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture