Опубликуйте свои продукты
CUBE Vanity unit 440 mm with two doors incl. washbasin
Jika

CUBE Vanity unit 440 mm with two doors incl. washbasin

CUBE Vanity unit with two doors incl. washbasin
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка453621
  • Тип продукцииCube
  • Группа продукцииBase unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)607
  • Ширина (мм)422
  • Глубина (мм)440
Связанные
  • Основной материалДВП средней плотности
  • Разработано вЧехия
  • Страна-производительЧехия
  • Масса нетто (кг)23
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНCabinets
  • Код ССКПУ ООН30161801
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Описание Uniclass 2015Vanity units
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Номер OmniClass23-31 25 13
  • Наименование OmniClassBathroom Cabinets
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка