Опубликуйте свои продукты
ARMANI - BAIA Vanity unit with washbasin
ARMANI - BAIA Vanity unit with washbasin
    Roca

    ARMANI - BAIA Vanity unit with washbasin

    4.0 из 5 звезд4.0(6 отзывы)

    Vanity unit with washbasin

    Cпецификация
    • This impressive floating vanity is the iconic highlight of the Baia collection. Featuring a fully integrated Surfex® washbasin in a matching Off-white finish, its seamless lines and elegant towel rail instantly endow any bathroom with an undeniable touch of luxury. It has Push&Pull side cabinets integrated into the legs and two capacious metal-trimmed soft-close drawers at the front, making it as well-designed as it is functional. The metallic trim and lateral Greige towel rails that follow its contour emphasize the classic sophistication of the unit.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаA8513684xx
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииBaia
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)900
    • Ширина (мм)600
    Связанные
    • Основной материалMDF
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCСантехнический узел
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (47)