Опубликуйте свои продукты
IBON Drop in basin
Jika

IBON Drop in basin

The drop-in washbasins can be embedded in the washtops, just as this Ibon drop-in washbasin, 56 cm long, always with tap hole. 10-year warranty provided.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка813011
  • Тип продукцииIBON
  • Группа продукцииBasins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-02-25
  • Номер версии1
  • Высота (мм)199
  • Ширина (мм)560
  • Глубина (мм)475
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вЧехия
  • Страна-производительЧехия
  • Масса нетто (кг)10.7
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSinks
  • Код ССКПУ ООН30181504
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка