Опубликуйте свои продукты
LIVO Siphonic urinal Livo, outer water inlet
Jika

LIVO Siphonic urinal Livo, outer water inlet

JIKA offers ceramic solutions geared towards the needs of businesses. One of them is Livo, a siphonic urinal with outer water inlet. This urinal can be connected to horizontal or vertical siphon. 10-year warranty provided. Antibak prevents trapped dirt by having the inner ring and drains glazed. 100% recyclable.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка840201
  • Тип продукцииLIVO
  • Группа продукцииUrinals
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)575
  • Ширина (мм)360
  • Глубина (мм)327
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вЧехия
  • Страна-производительЧехия
  • Масса нетто (кг)13.9
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНUrinals
  • Код ССКПУ ООН30181506
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Описание Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Номер OmniClass23-31 21 00
  • Наименование OmniClassUrinals
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка